Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 or 外径寸法D 6.0mm 以下
T寸法 4.0mm 以下
リード間隔F 7.5±0.8mm
リード線径d 0.6±0.05mm
塗料タレe リード線曲り終わり以内
静電容量 22pF ±10%
定格電圧 300Vac(r.m.s.)
温度特性 (準拠規格) SL(JIS)
温度特性の温度範囲 20℃ ~ 85℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
温度係数 +350~-1000ppm/℃

Murata Icon X 特記事項

X1/Y2クラス認定品、ハロゲンフリー品、定格電圧_X1:300Vac(r.m.s.)/Y2:300Vac(r.m.s.)/1kVdc

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500

質量 (代表値)

1個

0.12g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報