1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(リード)DE2F3KY103MB3BM02F
民生機器&産業機器用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ

DE2F3KY103MB3BM02F

  • 最終受注期限:2024/03/31
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
L寸法 or 外径寸法D 14.0mm 以下
T寸法 5.0mm 以下
リード間隔F 7.5±0.8mm
リード線径d 0.6±0.05mm
塗料タレe リード線曲り終わり以内
静電容量 10000pF ±20%
定格電圧 250Vac(r.m.s.)
温度特性 (準拠規格) F(JIS)
静電容量変化率 +30/-80%
温度特性の温度範囲 -25℃ ~ 85℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃

Murata Icon X 特記事項

代替品・推奨品をご使用ください。 X1/Y2クラス認定品、ハロゲンフリー品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 250

質量 (代表値)

1個

1.2g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連製品

関連情報