1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLP11SN281HL2#

DLP11SN281HL2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2023/03/31
  • 生産中止日:2023/09/30
<包装コード有り品番一覧>
DLP11SN281HL2B DLP11SN281HL2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 1210
L寸法 1.25mm
L寸法公差 ±0.1mm
W寸法 1.0mm
W寸法公差 ±0.1mm
T寸法 0.82mm
T寸法公差 ±0.1mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 280Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±20%
定格電流 90mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 5Vdc
耐電圧 12.5Vdc
直流抵抗(max.) 5.25Ω
直流抵抗(Rdc) 4.2Ω±25%
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.005g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. サイズ:1.25×1.0×0.82mm 寸法公差±0.1mmの
  小型・低背タイプ。高密度実装に最適です。
2. 67Ωから最大330Ω[at 100MHz]のコモンモードイン
  ピーダンスにより幅広い回路に対応可能です。
3. 高結合(k≧0.98)のため、高速差動伝送ラインの信
  号波形に影響を与えることなくノイズ対策が可能です。
4. 特性インピーダンスを整合しています。
  (DLP11SN900HL2,201HL2~331HL2,DLP11SA)
5. HDMIなどの高速差動伝送に対応するため、カットオフ
   周波数を高周波化しています。
   カットオフ周波数:6GHz (DLP11SAシリーズ)

■用途
デジタルカメラ、ノートPC、携帯電話機、PDAなどの小型携
帯機器における高速差動伝送ライン(USB2.0、IEEE1394、
LVDSなど)のコモンモードノイズ対策

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード