Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 3216
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.15mm
W寸法 1.6mm
W寸法公差 ±0.15mm
T寸法 1.15mm
T寸法公差 ±0.15mm
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 120Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 ±20%
定格電流 100mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 16Vdc
耐電圧 40Vdc
直流抵抗(max.)
直流抵抗(Rdc) 2.0Ω以下
絶縁抵抗(min.) 100MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.03g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

DLP31Sシリーズはムラタの微細加工技術とフェライト技
術を統合して実現した、小型・高インピーダンスのチップコ
モンモードチョークコイルです。高周波性能に優れており、
差動信号ラインに最適です。

■特長
1. 3.2×1.6×1.15mm(公差±0.15mm)を実現した、小型・
  低背・面実装タイプのコモンモードチョークコイルです。
2. 小型サイズながら、コモンモードで550Ω(100MHz、
  代表値)の高コモンモードインピーダンスを実現しました。
3. 従来のコモンモードチョークコイルで除去しきれなかっ
  た高周波帯域におけるノイズ除去効果に優れ、また、高
  結合(結合係数0.98以上)のため、高速信号伝送にひず
  み等の影響を与えないので、USBなどの差動信号ラインの
  ノイズ対策に最適です。

■用途
1. パソコン、周辺機器等のUSBライン
2. ノートPC、LCDモニタなどのLVDSライン
3. デジタルカメラ等、映像機器のUSBライン

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 3000

このページをPDFダウンロード