1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLW32SH101XF2#

DLW32SH101XF2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

CAN/CAN-FD用 DCMR Class3 準拠品

<包装コード有り品番一覧>
DLW32SH101XF2B DLW32SH101XF2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,CAN [Controller Area Network]

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 3225
L寸法 3.2mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 2.5mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 2.5mm
T寸法公差 以下
定格電流 115mA
定格電流のディレーティング No
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 2.1Ω
直流抵抗(Rdc) 2.1Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 125℃
質量(typ.) 0.069g
回路数 1
コモンモード インダクタンス 100μH-30%/+50% (at 0.1MHz)
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. CAN/CAN-FDなど、車内ネットワークの信号ラインから放射される
  ノイズ対策に効果的です。
    (IEC62228-3 DCMR Class3 準拠品)
2. 高周波帯域で高インピーダンスを実現、広い周波数帯域での
  ノイズ除去効果に優れています。
3. 自動車用途に対応した使用温度範囲(-40~125℃)

■用途
車内ネットワークおよび車載機器のコモンモードノイズ対策。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
L 180mmエンボステーピング 1500

このページをPDFダウンロード