1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタDLW5BSZ801TQ2#

DLW5BSZ801TQ2#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
DLW5BSZ801TQ2B DLW5BSZ801TQ2K DLW5BSZ801TQ2L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
サイズコード(mm表記) 5050
L寸法 5.0mm
L寸法公差 ±0.3mm
W寸法 5.0mm
W寸法公差 ±0.3mm
T寸法 4.5mm
T寸法公差 以下
コモンモードインピーダンス(at 100MHz) 800Ω
コモンモードインピーダンス(at 100MHz)公差 (Typ.)
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 550Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 ±40%
定格電流 1.5A
定格電流のディレーティング No
定格電圧 50Vdc
耐電圧 125Vdc
直流抵抗(max.) 0.056Ω
直流抵抗(Rdc) 0.056Ω以下
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
質量(typ.) 0.3g
回路数 1
使用温度に自己温度上昇を含む No
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

1. 小型(5.0×5.0mm)サイズながら大電流に対応
  (0.7A-1.5A)できます。
2. 最大2800Ω(10MHz、Typ.)の高いコモンモード
  インピーダンス特性を実現します。
3.使用温度範囲:-40℃~+105℃

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 100
K 330mmエンボステーピング 1500
L 180mmエンボステーピング 400

このページをPDFダウンロード