Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
周波数範囲 50MHz ~ 1800MHz
挿入損失 50~200MHz:0.5dB 以下,200~1800MHz:1.5dB 以下
サイズコード(mm表記) 2012
L寸法 2mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 1.2mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 1.2mm
T寸法公差 ±0.2mm
定格電力 27dBm
定格電圧 20Vdc
耐電圧 50Vdc
ポートインピーダンス 75Ω - 75Ω
コモンモード除去比(min.) 50~200MHz:10dB,200~1800MHz:20dB
直流抵抗(max.) 0.59Ω
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
質量(typ.) 0.011g

Murata Icon X 特長

1. 巻線タイプの小型2.0×1.2×1.2mmサイズのマイクロチッ
   プトランス ( 1 : 1 バラン)です。
2. BSやCS放送といったGHz帯 (1~1.5GHz) にも対応してい
   ます。
3. 表面実装タイプで、リフローはんだ付けに対応します。
   また、製品中に鉛を含んでおりません。

■用途
1. 不平衡-平衡変換が必要なTVチューナ、ケーブルTV
   チューナなど    
2. チューナIC、チューナモジュール、BS・CS対応

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500
K 330mmエンボステーピング 10000
L 180mmエンボステーピング 2000

このページをPDFダウンロード