Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

モバイル機器,民生機器,産業機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

Note PC,PC,サーバー,ストレージ,基地局,TV,ゲーム,プロセッサー[ASIC / FPGA / xPU],複写機,POS [Point Of Sales],IoT機器,Robotic control,PoE [Power over Ethernet]

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 7.3±0.3mm
W寸法 4.3±0.2mm
T寸法 2.8±0.3mm
許容リップル電流 4.7Arms
静電容量 330μF ±20%
ESR 9mΩ
漏れ電流 207.9μA
最高使用温度 105℃
使用温度範囲 -40℃ ~ 105℃
定格電圧 6.3Vdc
サイズコード(mm表記) 7343
S寸法 1.3±0.2mm
W1寸法 2.4±0.2mm

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
K 330mmエンボステーピング 2500

質量 (代表値)

1個

0.2g

Murata Icon X 特性データ