1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GA342A1XGD220JW31#
一般用安全規格認定チップ積層セラミックコンデンサ

GA342A1XGD220JW31#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GA342A1XGD220JW31L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 4.5±0.3mm
W寸法 2.0±0.2mm
T寸法 1.0+0/-0.3mm
静電容量 22pF ±5%
外部電極間距離g 2.5mm min.
外部電極寸法e 0.3mm min.
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 250Vac(r.m.s.)
サイズコード mm 4520M
温度係数 +350~-1000ppm/℃
温度特性 (準拠規格) SL(JIS)
温度特性の温度範囲 20℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特記事項

UL60950-1認定品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

54.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報