1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCE216R72A332KA01#
自動車用樹脂外部電極MLSCデザインチップ積層セラミックコンデンサ

GCE216R72A332KA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCE216R72A332KA01D GCE216R72A332KA01J
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
L寸法 2.0±0.3mm
W寸法 1.25±0.2mm
T寸法 0.6±0.1mm
静電容量 3300pF ±10%
外部電極間距離g 0.7mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.7mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 100Vdc
サイズコード mm 2012M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

樹脂外部電極品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 4000
J φ330mmリール 紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

9.6mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード