1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCG1555G1H9R4BA01#
自動車用AgPd外部電極導電性接着剤専用チップ積層セラミックコンデンサ

GCG1555G1H9R4BA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCG1555G1H9R4BA01D GCG1555G1H9R4BA01W GCG1555G1H9R4BA01J
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
L寸法 1.0±0.1mm
W寸法 0.5±0.05mm
T寸法 0.5±0.05mm
静電容量 9.4pF ±0.1pF
外部電極間距離g 0.3mm min.
外部電極寸法e 0.15~0.35mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
定格電圧 50Vdc
サイズコード mm 1005M
温度係数 0±30ppm/℃
温度特性 (準拠規格) X8G(Murata)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 150℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

導電性接着剤専用品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 10000
W φ180mmリール W8P1 紙テーピング 20000
J φ330mmリール 紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

1.6mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報