1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCG188R92A393KA01#
自動車用AgPd外部電極導電性接着剤専用チップ積層セラミックコンデンサ

GCG188R92A393KA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCG188R92A393KA01D GCG188R92A393KA01J
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
L寸法 1.6±0.2mm
W寸法 0.8±0.1mm
T寸法 0.8±0.1mm
静電容量 39000pF ±10%
外部電極間距離g 0.5mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.5mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
定格電圧 100Vdc
サイズコード mm 1608M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X8R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 150℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

導電性接着剤専用品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 4000
J φ330mmリール 紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

6.3mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード