1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCJ21BR72A563KA01#
自動車用樹脂外部電極チップ積層セラミックコンデンサ

GCJ21BR72A563KA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCJ21BR72A563KA01L GCJ21BR72A563KA01K
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
L寸法 2.0±0.3mm
W寸法 1.25±0.2mm
T寸法 1.25±0.2mm
静電容量 56000pF ±10%
外部電極間距離g 0.7mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.7mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 100Vdc
サイズコード mm 2012M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

樹脂外部電極品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000
K 330mmエンボステーピング 10000

質量 (代表値)

1個

17.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード