1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCJ31MR71E124KA01#
自動車用樹脂外部電極チップ積層セラミックコンデンサ

GCJ31MR71E124KA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCJ31MR71E124KA01L GCJ31MR71E124KA01K
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
L寸法 3.2±0.3mm
W寸法 1.6±0.3mm
T寸法 1.15±0.2mm
静電容量 0.12μF ±10%
外部電極間距離g 1.5mm min.
外部電極寸法e 0.3~1.0mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 25Vdc
サイズコード mm 3216M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

樹脂外部電極品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000
K 330mmエンボステーピング 10000

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード