1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCM188L81H104KA57#

GCM188L81H104KA57#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCM188L81H104KA57D GCM188L81H104KA57W GCM188L81H104KA57J GCM188L81H104KA57V
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
L寸法 1.6±0.1mm
W寸法 0.8±0.1mm
T寸法 0.8±0.1mm
静電容量 0.10μF ±10%
外部電極間距離g 0.5mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.5mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
定格電圧 50Vdc
サイズコード mm 1608M
静電容量変化率 +15.0/-40.0%
温度特性 (準拠規格) X8L(Murata)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 150℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 4000
W φ180mmリール W8P2 紙テーピング 8000
J φ330mmリール 紙テーピング 10000
V φ330mmリール W8P2 紙テーピング 30000

質量 (代表値)

1個

6.3mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード