1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCM21BL8EG225KE07#

GCM21BL8EG225KE07#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCM21BL8EG225KE07L GCM21BL8EG225KE07K
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
L寸法 2.0±0.15mm
W寸法 1.25±0.15mm
T寸法 1.25±0.15mm
静電容量 2.2μF ±10%
外部電極間距離g 0.7mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.7mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
定格電圧 35Vdc
サイズコード mm 2012M
静電容量変化率 +15.0/-40.0%
温度特性 (準拠規格) X8L(Murata)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 150℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング4

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000
K 330mmエンボステーピング 10000

質量 (代表値)

1個

17.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード