1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GCM31M5C1H473JA16#

GCM31M5C1H473JA16#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GCM31M5C1H473JA16L GCM31M5C1H473JA16K
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
L寸法 3.2±0.15mm
W寸法 1.6±0.15mm
T寸法 1.15±0.1mm
静電容量 47000pF ±5%
外部電極間距離g 1.5mm min.
外部電極寸法e 0.3~0.8mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 50Vdc
サイズコード mm 3216M
温度係数 0±30ppm/℃
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000
K 330mmエンボステーピング 10000

質量 (代表値)

1個

27.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード