1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GMA05XB31E152MA11#
一般用ワイヤボンディング専用積層マイクロチップコンデンサ

GMA05XB31E152MA11#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GMA05XB31E152MA11T
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
L寸法 0.5±0.05mm
W寸法 0.5±0.05mm
T寸法 0.35±0.05mm
静電容量 1500pF ±20%
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
定格電圧 25Vdc
サイズコード mm 0505M
静電容量変化率 ±10.0%
温度特性 (準拠規格) B(JIS)
温度特性の温度範囲 -25℃ ~ 85℃

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
T バラトレー詰め 400

質量 (代表値)

1個

0.5mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード