1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GMD033R71E152MA01#
一般用ワイヤボンディング/AuSnはんだ専用チップ積層セラミックコンデンサ

GMD033R71E152MA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GMD033R71E152MA01D GMD033R71E152MA01W GMD033R71E152MA01J
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
L寸法 0.6±0.03mm
W寸法 0.3±0.03mm
T寸法 0.3±0.03mm
静電容量 1500pF ±20%
外部電極間距離g 0.16mm min.
外部電極寸法e 0.12~0.22mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 25Vdc
サイズコード mm 0603M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 15000
W φ180mmリール W8P1 紙テーピング 30000
J φ330mmリール 紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.33mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報