1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GMD155B31E333KA11#
一般用ワイヤボンディング/AuSnはんだ専用チップ積層セラミックコンデンサ

GMD155B31E333KA11#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GMD155B31E333KA11D GMD155B31E333KA11W GMD155B31E333KA11J
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
L寸法 1.0±0.05mm
W寸法 0.5±0.05mm
T寸法 0.5±0.05mm
静電容量 33000pF ±10%
外部電極間距離g 0.3mm min.
外部電極寸法e 0.15~0.35mm
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
定格電圧 25Vdc
サイズコード mm 1005M
静電容量変化率 ±10.0%
温度特性 (準拠規格) B(JIS)
温度特性の温度範囲 -25℃ ~ 85℃

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 10000
W φ180mmリール W8P1 紙テーピング 20000
J φ330mmリール 紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

1.6mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報