1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM011R60G473KE01#

GRM011R60G473KE01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM011R60G473KE01L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

モバイル機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.25±0.013mm
W寸法 0.125±0.013mm
T寸法 0.125±0.013mm
静電容量 47000pF ±10%
外部電極間距離g 0.05mm min.
外部電極寸法e 0.05~0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 85℃
定格電圧 4Vdc
サイズコード mm 0201M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X5R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 85℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

モバイル機器専用品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.016mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報