1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM0225C1H8R7WA03#

GRM0225C1H8R7WA03#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM0225C1H8R7WA03L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.4±0.02mm
W寸法 0.2±0.02mm
T寸法 0.2±0.02mm
静電容量 8.7pF ±0.05pF
外部電極間距離g 0.13mm min.
外部電極寸法e 0.07~0.14mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 50Vdc
サイズコード mm 0402M
温度係数 0±30ppm/℃
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 40000

質量 (代表値)

1個

0.09mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報