1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM022D80G474ME01#

GRM022D80G474ME01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM022D80G474ME01L
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
L寸法 0.4±0.05mm
W寸法 0.2±0.05mm
T寸法 0.2±0.05mm
静電容量 0.47μF ±20%
外部電極間距離g 0.13mm min.
外部電極寸法e 0.07~0.155mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 105℃
定格電圧 4Vdc
サイズコード mm 0402M
静電容量変化率 +22.0/-33.0%
温度特性 (準拠規格) X6T(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 105℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 40000

質量 (代表値)

1個

0.09mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報