1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM0332C2A750GA01#

GRM0332C2A750GA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM0332C2A750GA01D GRM0332C2A750GA01W GRM0332C2A750GA01J GRM0332C2A750GA01V
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
L寸法 0.6±0.03mm
W寸法 0.3±0.03mm
T寸法 0.3±0.03mm
静電容量 75pF ±2%
外部電極間距離g 0.2mm min.
外部電極寸法e 0.1~0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 100Vdc
サイズコード mm 0603M
温度係数 0±60ppm/℃
温度特性 (準拠規格) CH(JIS)
温度特性の温度範囲 20℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 15000
W φ180mmリール W8P1 紙テーピング 30000
J φ330mmリール 紙テーピング 50000
V φ330mmリール W8P1 紙テーピング 150000

質量 (代表値)

1個

0.33mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連情報