1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM1555CYA103JE01#

GRM1555CYA103JE01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM1555CYA103JE01D GRM1555CYA103JE01J
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
L寸法 1.0±0.15mm
W寸法 0.5±0.15mm
T寸法 0.5±0.15mm
静電容量 10000pF ±5%
外部電極間距離g 0.3mm min.
外部電極寸法e 0.15~0.35mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 35Vdc
サイズコード mm 1005M
温度係数 0±30ppm/℃
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 10000
J φ330mmリール 紙テーピング 40000

質量 (代表値)

1個

2.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード