1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM188B31C475MAAJ#

GRM188B31C475MAAJ#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM188B31C475MAAJD GRM188B31C475MAAJW GRM188B31C475MAAJJ GRM188B31C475MAAJV
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
L寸法 1.6±0.15mm
W寸法 0.8±0.15mm
T寸法 0.8±0.15mm
静電容量 4.7μF ±20%
外部電極間距離g 0.6mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.55mm
使用温度範囲 -25℃ ~ 85℃
定格電圧 16Vdc
サイズコード mm 1608M
静電容量変化率 ±10.0%
温度特性 (準拠規格) B(JIS)
温度特性の温度範囲 -25℃ ~ 85℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 4000
W φ180mmリール W8P2 紙テーピング 8000
J φ330mmリール 紙テーピング 10000
V φ330mmリール W8P2 紙テーピング 30000

質量 (代表値)

1個

8.1mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード