1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM188R61A105MA61#

GRM188R61A105MA61#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM188R61A105MA61D GRM188R61A105MA61W GRM188R61A105MA61J GRM188R61A105MA61V

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.6±0.1mm
W寸法 0.8±0.1mm
T寸法 0.8±0.1mm
静電容量 1.0μF ±20%
外部電極間距離g 0.5mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.5mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 85℃
定格電圧 10Vdc
サイズコード mm 1608M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X5R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 85℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 4000
W φ180mmリール W8P2 紙テーピング 8000
J φ330mmリール 紙テーピング 10000
V φ330mmリール W8P2 紙テーピング 30000

質量 (代表値)

1個

6.3mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード