1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM32A7U2J222JW31#

GRM32A7U2J222JW31#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM32A7U2J222JW31D GRM32A7U2J222JW31J
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
L寸法 3.2±0.2mm
W寸法 2.5±0.2mm
T寸法 1.0+0/-0.3mm
静電容量 2200pF ±5%
外部電極間距離g 1.5mm min.
外部電極寸法e 0.3mm min.
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 630Vdc
サイズコード mm 3225M
温度係数 -750±120ppm/℃
温度特性 (準拠規格) U2J(EIA)
温度特性の温度範囲 25℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 4000
J φ330mmリール 紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

50.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード