1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)GRM43DR73A333KW01#

GRM43DR73A333KW01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
GRM43DR73A333KW01L GRM43DR73A333KW01K
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
L寸法 4.5±0.4mm
W寸法 3.2±0.3mm
T寸法 2.0+0/-0.3mm
静電容量 33000pF ±10%
外部電極間距離g 2.2mm min.
外部電極寸法e 0.3mm min.
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 1000Vdc
サイズコード mm 4532M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 1000
K 330mmエンボステーピング 4000

質量 (代表値)

1個

150.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード