1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)KCM55TR7YA226MH01#
自動車パワートレイン/セーフティ機器用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

KCM55TR7YA226MH01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
KCM55TR7YA226MH01L KCM55TR7YA226MH01K
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
L寸法 6.1±0.4mm
W寸法 5.3±0.2mm
T寸法 4.8±0.2mm
静電容量 22μF ±20%
金属端子幅e 1.2±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 35Vdc
静電容量変化率 ±15%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

代替品・推奨品をご使用ください。

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 400
K 330mmエンボステーピング 1000

質量 (代表値)

1個

0.62g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード

関連製品