1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)KCM55WR7YA476MH01#
自動車パワートレイン/セーフティ機器用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

KCM55WR7YA476MH01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
KCM55WR7YA476MH01L KCM55WR7YA476MH01K
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
L寸法 6.1±0.4mm
W寸法 5.3±0.2mm
T寸法 6.4±0.3mm
静電容量 47μF ±20%
金属端子幅e 1.2±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 35Vdc
静電容量変化率 ±15%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 200
K 330mmエンボステーピング 500

質量 (代表値)

1個

0.9g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード