1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)KR355QD7LP105KV01#
民生機器&産業機器用高実効容量・高リップル耐性金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

KR355QD7LP105KV01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
KR355QD7LP105KV01L KR355QD7LP105KV01K
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
L寸法 6.1±0.4mm
W寸法 5.3±0.2mm
T寸法 3.7±0.2mm
静電容量 1.0μF ±10%
金属端子幅e 1.2±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 450Vdc
静電容量変化率 +22/-33%
温度特性 (準拠規格) X7T(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング2

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 400
K 330mmエンボステーピング 1000

質量 (代表値)

1個

0.46g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード