1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)KRM55T5C2J303JDL1#
民生機器&産業機器用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

KRM55T5C2J303JDL1#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
KRM55T5C2J303JDL1L KRM55T5C2J303JDL1K

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 6.1±0.4mm
W寸法 5.1±0.3mm
T寸法 4.8±0.3mm
静電容量 30000pF ±5%
金属端子幅e 0.9±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 630Vdc
温度係数 25~125℃:0±30ppm/℃ -55~25℃:0+30/-72ppm/℃
温度特性 (準拠規格) C0G(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 400
K 330mmエンボステーピング 1000

質量 (代表値)

1個

0.51g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード