1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)LLC15SD70E105ME01#
自動車用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

LLC15SD70E105ME01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
LLC15SD70E105ME01D LLC15SD70E105ME01J

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.5±0.2mm
W寸法 1.0±0.2mm
T寸法 0.16±0.02mm
静電容量 1.0μF ±20%
外部電極間距離g 0.07mm min.
外部電極寸法e 0.2±0.06mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 2.5Vdc
サイズコード mm 0510M
静電容量変化率 +22.0/-33.0%
温度特性 (準拠規格) X7T(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 20000
J φ330mmリール 紙テーピング 50000

質量 (代表値)

1個

0.7mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード