1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)LLL03TR61E333KE01#
一般用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

LLL03TR61E333KE01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
LLL03TR61E333KE01L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.3±0.03mm
W寸法 0.6±0.03mm
T寸法 0.18±0.02mm
静電容量 33000pF ±10%
外部電極間距離g 0.05mm min.
外部電極寸法e 0.1±0.05mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 85℃
定格電圧 25Vdc
サイズコード mm 0306M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X5R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 85℃

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 20000

質量 (代表値)

1個

0.18mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード