1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)LLL185C70G225ME01#
一般用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

LLL185C70G225ME01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2024/09/30
<包装コード有り品番一覧>
LLL185C70G225ME01L LLL185C70G225ME01K
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
L寸法 0.8±0.1mm
W寸法 1.6±0.1mm
T寸法 0.5+0.05/-0.1mm
静電容量 2.2μF ±20%
外部電極間距離g 0.1mm min.
外部電極寸法e 0.25±0.15mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 4Vdc
サイズコード mm 0816M
静電容量変化率 ±22.0%
温度特性 (準拠規格) X7S(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 4000
K 330mmエンボステーピング 10000

質量 (代表値)

1個

3.9mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード