1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)LLL185R71E103MA01#
一般用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

LLL185R71E103MA01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

  • 最終受注期限:2024/09/30
<包装コード有り品番一覧>
LLL185R71E103MA01L LLL185R71E103MA01K

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 0.8±0.1mm
W寸法 1.6±0.1mm
T寸法 0.5±0.1mm
静電容量 10000pF ±20%
外部電極間距離g 0.1mm min.
外部電極寸法e 0.25±0.15mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電圧 25Vdc
サイズコード mm 0816M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X7R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 4000
K 330mmエンボステーピング 10000

質量 (代表値)

1個

3.9mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード