1. コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)
自動車用3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ(EMIフィルタ)

NFM15HC105D0G3#

「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFM15HC105D0G3D

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.0±0.2mm
W寸法 0.5±0.2mm
T寸法 0.4±0.1mm
静電容量 1.0μF ±20%
外部電極間距離g 0.1mm min.
直流抵抗(max.) 30mΩ
外部電極寸法e 0.2±0.1mm
外部電極寸法i 0.35±0.1mm
外部電極寸法j 0.15±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電流 2A
定格電圧 4Vdc
サイズコード mm 1005M

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D 180mm紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

1.9mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード