1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)NFM15PC755D0E3#
一般用3端子大電流対応低ESLチップ積層セラミックコンデンサ(EMIフィルタ)

NFM15PC755D0E3#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFM15PC755D0E3D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,産業機器,モバイル機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C],自動車用インフォテインメント / コンフォート機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 1.0±0.2mm
W寸法 0.5±0.15mm
T寸法 0.5±0.15mm
静電容量 7.5μF ±20%
外部電極間距離g 0.1mm min.
直流抵抗(max.) 40mΩ
外部電極寸法e 0.2±0.1mm
外部電極寸法i 0.35±0.1mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 105℃
定格電流 2A
定格電圧 2.5Vdc
サイズコード mm 1005M

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
D φ180mmリール 紙テーピング 10000

質量 (代表値)

1個

2.5mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード