1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)NFM31HK223R1H3#
自動車用3端子超大電流対応低ESLチップ積層セラミックコンデンサ(EMIフィルタ)

NFM31HK223R1H3#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFM31HK223R1H3L

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 3.2±0.2mm
W寸法 1.6±0.2mm
T寸法 1.3±0.2mm
静電容量 22000pF ±20%
外部電極間距離g 0.3mm min.
直流抵抗(max.) 1.5mΩ
外部電極寸法e 0.4±0.3mm
外部電極寸法i 1.2±0.3mm
外部電極寸法j 0.3±0.2mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
定格電流 10A at 105℃/6A at 125℃
定格電圧 50Vdc
サイズコード mm 3216M

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング3

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000

質量 (代表値)

1個

38.0mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード