1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタフェライトビーズ/インダクタ型フィルタNFZ15SG101SN11#

NFZ15SG101SN11#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
NFZ15SG101SN11B NFZ15SG101SN11D

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],運輸・設備・商用エネルギー関連を除く産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

民生機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.0mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.5mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.5mm
T寸法公差 ±0.05mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.001g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 1.1A
直流抵抗(max.) 0.1Ω
直流抵抗(Rdc) 0.07Ω (Typ.)
インピーダンス(at 900MHz) 100Ω
インピーダンス(at 900MHz)公差 (Typ.)
インピーダンス(at 1.7GHz) 160Ω
インピーダンス(at 1.7GHz)公差 (Typ.)
サイズコード(mm表記) 1005

Murata Icon X 特長

1. NFZ15SGシリーズはD級アンプ等の音声ラインの
   ノイズ対策のために設計されたノイズフィルタです。
   音声ラインに直列に挿入することで、音声歪みを悪化
   させることなく700MHz~2GHz付近のノイズ成分を減衰
   させることができます。
   この為品名のインピーダンス表記を900MHzのインピーダンス
   値にしています。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
   に優れています。
3. NFZ15SGは、低直流抵抗のため、小型ながら大電流に
   対応でき、定格電流は1.1A~0.27Aです。
4. 使用上限温度85℃に対応しています。












Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000

このページをPDFダウンロード