外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 1.0mm
L寸法公差 ±0.05mm
W寸法 0.5mm
W寸法公差 ±0.05mm
T寸法 0.5mm
T寸法公差 ±0.05mm
使用温度範囲 -40℃ ~ 85℃
質量(typ.) 0.001g
回路数 1
定格電流(at 85℃) 350mA
直流抵抗(max.)
直流抵抗(Rdc) 0.80Ω (Typ.)
インピーダンス(at 900MHz) 2600Ω
インピーダンス(at 900MHz)公差 (Typ.)
インピーダンス(at 1.7GHz) 1450Ω
インピーダンス(at 1.7GHz)公差 (Typ.)
サイズコード(mm表記) 1005

Murata Icon X 特長

1. NFZ15SGシリーズはD級アンプ等の音声ラインの
   ノイズ対策のために設計されたノイズフィルタです。
   音声ラインに直列に挿入することで、音声歪みを悪化
   させることなく700MHz~2GHz付近のノイズ成分を減衰
   させることができます。
   この為品名のインピーダンス表記を900MHzのインピーダンス
   値にしています。
2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性
   に優れています。
3. NFZ15SGは、低直流抵抗のため、小型ながら大電流に
   対応でき、定格電流は1.1A~0.27Aです。
4. 使用上限温度85℃に対応しています。












Murata Icon X 用途

その他用途

一般用

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 1000
D 180mm紙テーピング 10000