製品の品番または品番の一部を入力してください
「 # 」には包装コードが入ります。
1. NFZ15SGシリーズはD級アンプ等の音声ラインの ノイズ対策のために設計されたノイズフィルタです。 音声ラインに直列に挿入することで、音声歪みを悪化 させることなく700MHz~2GHz付近のノイズ成分を減衰 させることができます。 この為品名のインピーダンス表記を900MHzのインピーダンス 値にしています。2. 外部電極はNiバリア構造となっているため、はんだ耐熱性 に優れています。3. NFZ15SGは、低直流抵抗のため、小型ながら大電流に 対応でき、定格電流は1.1A~0.27Aです。4. 使用上限温度85℃に対応しています。
一般用
インピーダンス周波数特性
等価回路
製品のお問い合わせ
サンプルのお問い合わせ
お見積もりのお問い合わせ
技術的なお問い合わせ
10pcs 無償サンプル
代理店/Web商社(在庫検索)
このページをPDFダウンロード
*1ノンライフサポート回路・・・インプラント医療機器において生命維持に直結しない回路であり、故障により機器の機能が低下・停止した場合においても、人命に直結しない回路。
※通常積層セラミックコンデンサにおいても、ディレーティングを設定して使っていただいていると考えており、当製品においてのみ特殊にディレーティングの設定は行っておりません。
各製品ついての詳細はリンクを参照ください。 一般用 モバイル機器専用品 自動車用
モバイル機器専用品 これらの製品は、モバイル機器、すなわち、一般的に使用期間が5年以下と想定される機器向けに設計されています。 (例: 携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ゲーム、カメラ、電子辞書、腕時計、小型サーバー、IPC-9592B class 1 機器など)
モバイル機器専用品はセットにおける製品の使用環境が「最高使用温度-20℃、定格電圧×80%」の場合に、製品の推定耐用寿命が5年以上となるように設計されています(一般品は10年以上)。 実際の使用環境下での推定耐用寿命は、下図グラフにより確認できます。
コンデンサ寿命は、電圧加速と温度加速係数から推定できます。 詳細は下記URLを参照願います。 セラミックコンデンサのFAQ コンデンサの寿命を推定する方法はありますか?
モバイル機器専用品の推定耐用寿命