1. 製品検索ノイズ対策部品/EMI除去フィルタコモンモードチョークコイル/コモンモードノイズフィルタPLT10HH401100PN#

PLT10HH401100PN#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
PLT10HH401100PNB PLT10HH401100PNK PLT10HH401100PNL

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,民生機器,インプラント・手術・自動投与用途除く医療機器 [GHTF A/B/C],産業機器

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

オススメ用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器

外観および形状

Murata Icon X スペック

形状 SMD
L寸法 12.9mm
L寸法公差 ±0.2mm
W寸法 6.6mm
W寸法公差 ±0.2mm
T寸法 9.4mm
T寸法公差 以下
コモンモードインピーダンス(at 10MHz) 400Ω
コモンモードインピーダンス(at 10MHz)公差 (Typ.)
定格電流 10A
定格電流のディレーティング Yes (Over 85℃)
※詳細はディレーティング図をご確認下さい。
定格電圧 100Vdc
耐電圧 250Vdc
直流抵抗(max.) 4.1mΩ
直流抵抗(Rdc) 3.6mΩ±0.5mΩ
絶縁抵抗(min.) 10MΩ
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
質量(typ.) 2.1g
回路数 1
コモンモード インダクタンス 6μH以上
使用温度に自己温度上昇を含む Yes
ブランド Murata

Murata Icon X 特長

■特長
1.最大18Aまで対応しており、電源ラインにも使用可能です。
2.面実装タイプです。
3.最大1000Ω(at 10MHz)のコモンモードインピーダンスを発生し
   大きなノイズ抑制効果が期待できます。
4.広い温度範囲
   -55℃~125℃
   (PLT10HH101150PN / PLT10HH401100PN /
    PLT10HH450180PN / PLT10HH9016R0PN)                
   -55℃~105℃
   (PLT10HH1026R0PN / PLT10HH501100PN)

■用途
自動車用機器、自動車用オーディオアンプ、車のナビゲーション用
モーターのコモンモードノイズ対策。
自動車以外の用途にもご利用いただけます。

Murata Icon X 包装情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 50
K 330mmエンボステーピング 500
L 180mmエンボステーピング 125

このページをPDFダウンロード