L寸法 or 外径寸法D 5.5mm 以下
W寸法 7.5mm 以下
T寸法 4.0mm 以下
リード間隔F 5.0+0.6/-0.2mm
リード線径d 0.5±0.05mm
静電容量 22μF ±20%
定格電圧 50Vdc
温度特性 (準拠規格) X7S(EIA)
静電容量変化率 ±22%
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 125℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 125℃
W1寸法 10.0mm 以下

Murata Icon X 特記事項

ハロゲンフリー品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
A つづら折り 1500

質量 (代表値)

1個

0.38g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード