1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(リード)RHEL81E334K1K1H03B
自動車パワートレイン/セーフティ機器用150℃対応リードタイプ積層セラミックコンデンサ

RHEL81E334K1K1H03B

Murata Icon X 用途

適用外用途

「ご使用上の注意」を必ず確認・遵守ください。

適用用途

自動車用パワートレイン / セーフティ機器,自動車用インフォテインメント / コンフォート機器,インプラント除く医療機器 [GHTF A/B/C]

上記の用途に要求される性能・機能・品質・管理・安全性に対し、当ウェブサイトおよび仕様書等を参照し、実機上での性能や信頼性を確認後にご使用ください。

外観および形状

Murata Icon X スペック

L寸法 or 外径寸法D 4.0mm 以下
W寸法 3.5mm 以下
T寸法 2.5mm 以下
リード間隔F 5.0±0.8mm
リード線径d 0.5±0.05mm
塗料タレe リード線曲り終わり以内
静電容量 0.33μF ±10%
定格電圧 25Vdc
温度特性 (準拠規格) X8L(MURATA)
静電容量変化率 +15/-40%
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 150℃
使用温度範囲 -55℃ ~ 150℃
W1寸法 5.0mm 以下

Murata Icon X 特記事項

ハロゲンフリー品

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
B バラ袋 500

質量 (代表値)

1個

0.12g

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード