1. 製品検索コンデンサセラミックコンデンサ(キャパシタ)セラミックコンデンサ(SMD)ZRB18AR60J226ME01#
一般用インターポーザ基板付き低鳴きチップ積層セラミックコンデンサ

ZRB18AR60J226ME01#

末尾の「 # 」には包装コードが入ります。

<包装コード有り品番一覧>
ZRB18AR60J226ME01L ZRB18AR60J226ME01K
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
L寸法 1.6±0.2mm
W寸法 0.8±0.2mm
T寸法 1.0±0.2mm
静電容量 22μF ±20%
外部電極間距離g 0.6mm min.
外部電極寸法e 0.2~0.65mm
使用温度範囲 -55℃ ~ 85℃
定格電圧 6.3Vdc
サイズコード mm 1608M
静電容量変化率 ±15.0%
温度特性 (準拠規格) X5R(EIA)
温度特性の温度範囲 -55℃ ~ 85℃
製品検索アシスタント 同サイズ又は小型サイズで近い仕様の候補製品をご提案いたします

Murata Icon X 特記事項

ディレーティング1

Murata Icon X 参考情報

包装コード 仕様 標準梱包数量
L 180mmエンボステーピング 3000
K 330mmエンボステーピング 8000

質量 (代表値)

1個

9.9mg

Murata Icon X 特性データ

このページをPDFダウンロード