お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)のFAQ Q村田製作所のAMRセンサに使用する磁石はどのように選定すればよいですか?

A

AMRセンサに使用する磁石は、用途や設計条件に応じて選定する必要があります。村田製作所では磁石の取り扱いはありませんが、AMRシミュレーションツールを利用することで、磁石のサイズや配置の初期検討を行うことができます。

推奨する選定手順

磁石を選定する際は、次の手順を推奨します。

  1. どの位置でON/OFFさせたいか整理する
  2. 磁石を配置できるスペースを確認する
  3. 磁石のサイズ・材質を検討する
  4. AMRシミュレーションツールで動作範囲を確認する
  5. 実機で最終評価を行う

AMRセンサに使用する磁石の選定ポイント

<ポイント① どの位置でON/OFFさせたいか整理する>

まず、どの位置でONさせたいか、どの位置でOFFさせたいかなど、必要な動作を整理します。要求するON/OFF位置によって、必要となる磁石や配置が異なります。

<ポイント② 磁石を配置できるスペースを確認する>

磁石を配置できる位置やスペースを確認します。設置できるスペースによって、選択できる磁石サイズや材質が変わります。

<ポイント③ 磁石のサイズ・材質を検討する>

用途や設置条件に合わせて、磁石のサイズや材質を検討します。磁石のサイズや材質によって、センサ位置で得られる磁界が変化します。

<ポイント④ AMRシミュレーションツールを活用する>

磁石のサイズや配置によるON/OFF範囲を設計段階で確認できます。試作前の初期検討に活用することを推奨します。
シミュレーションツールはこちら

AMRシミュレーションツールを利用することなく独自で磁石選定される場合は、特にON位置における磁界のマージンを設定してください。
(例:Hon2.5mT以上なら、磁石停止位置ではHonの2倍以上。5mT以上となるようにしてください。2倍は目安です。周辺に磁界への影響が懸念されるものがあれば、2倍以上にするか、その対象物を別の場所に移したり、排除するなど。)

<ポイント⑤ 実機評価を行う>

シミュレーション結果は設計検討の目安です。最終的な動作は、実際の使用条件(機器に組み込む・温度環境を整えるなど)で評価してください。

技術用語説明

  • 磁界とは

    磁石の周囲に発生する磁気の領域であり、AMRセンサはこの磁界を検知して動作します。

  • AMRシミュレーションツールとは

    磁石のサイズや材質、配置条件を変更しながら、AMRセンサのON/OFF範囲を設計段階で確認するための村田製作所AMRセンサ用設計支援ツールです。

この情報が役立つ場面

  • 設計時:磁石選定および配置設計時の基本条件の検討。

  • 性能最適化:感度不足や誤動作の発生原因(磁界不足・過剰)の特定。

  • 誤選定回避:磁石の強さ・距離・方向の不適切な設計による不具合の防止。