お取引場所の地域-言語を選択してください。

圧電サウンダのFAQQ圧電サウンダ、圧電ブザーへのはんだ付け条件について教えてください。

A
圧電サウンダ・圧電ブザーのはんだ付け条件は以下のようになります。

なお、溶解はんだが本製品の端子根元に接触しますと、樹脂ケースが溶解し、特性不良に至る可能性があります。片面基板をご使用ください。

はんだ付け条件
1. ピンタイプ品の「フローはんだ付け」条件
  • 溶解はんだ温度:±260℃±5゚C
  • 時間:10±1秒以内
  • 裏蓋の端子出口から1.5mmを除く端子部分
2. ピンタイプ品の「はんだコテではんだ付け」条件
  • コテ先温度:350±5゚C
  • はんだ付け時間3.0±0.5秒以内
  • 裏蓋の端子出口から1.5mmを除く端子部分
3. リード線タイプのリード線を「はんだコテではんだ付け」条件
  • コテ先温度:350±5゚C
  • はんだ付け時間:3.0±0.5秒以内
4. 面実装タイプのリフローによるはんだ付条件は図1.にて、2回以内です。
Soldering Profile
図1