[動画]物流倉庫向け屋内位置検知システム - LPSソリューション powered by Locix

ヒトやモノに取り付けたタグの位置を物流倉庫内に設置した複数の固定局(アンカー)で測位するLPSソリューションを紹介します。
ClicK here for details of Combining Locix Technology and Wi-Fi Module
位置測位の誤差は約1m程度で、倉庫内での動線改善や生産性改善を目的とした用途でご活用いただけます。
この位置測位は、Locix社の独自アルゴリズムを用い、クラウドにてリアルタイムで計算され、APIで位置情報を提供いたします。
<製品情報>
ProductsRobotsCorporate